Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Sammelschienenträger, MB oben, 60 mm, 1600A, 3/4C
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283877
|
| Produkt Länge/Tiefe |
380 mm
|
| Produkthöhe |
40 mm
|
| Produktbreite |
250 mm
|
| Produktgewicht |
1.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838775
|
| Modellcode |
XBST16-1
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| Polzahl |
Nullpol
|
| Nennstrom - max. |
1600 A
|
| Schienenabstand |
60 mm
|