Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283891
XDSF12E

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Endwinkel für Verteilschiene, 60mm, 1200A, 3/4C

Listenpreis EUR150.19

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283891
Produkt Länge/Tiefe
378 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838911
Modellcode
XDSF12E

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

Lieferprogramm

Farbe
Grün
Ausführung
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren