Eaton xEnergy Niederspannungs-Schaltanlage. Montageset, für Verteilschiene, PIFT, horizontal, 800A, 3p
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283896
|
| Produkt Länge/Tiefe |
600 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
3.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082838966
|
| Modellcode |
XDSSH08
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Weiß
|
| Ausführung |
Sonstige
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|