Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283897
XDSSH10

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für Verteilschiene, PIFT, horizontal, 1000A, 3p

Listenpreis EUR356.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283897
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
95 mm
Produktbreite
495 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838973
Modellcode
XDSSH10

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren