Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283898
XDSSH12

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für Verteilschiene, PIFT, horizontal, 1200A, 3p

Listenpreis EUR356.71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283898
Produkt Länge/Tiefe
600 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082838980
Modellcode
XDSSH12

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Weiß
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Produktspezifikation exportieren