Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283934
XME0604C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=150x425mm, grau

Listenpreis EUR51.63

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283934
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839345
Modellcode
XME0604C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren