Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283935
XME0604CM

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 2S, HxB=150x425mm, grau

Listenpreis EUR61.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283935
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839352
Modellcode
XME0604CM

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren