Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283937
XME0606CM2

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 72 + 2S, H x B = 150 B = 600 mm, grau

Listenpreis EUR64.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283937
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839376
Modellcode
XME0606CM2

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren