Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für Zähler 2x 96, 2S, H x B = 200 B = 600 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
283943
|
| Produkt Länge/Tiefe |
510 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
1 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082839437
|
| Modellcode |
XME0806CM2
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|