Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283946
XME1204C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, vertikal, leer, HxB=300x425 mm, grau

Listenpreis EUR54.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283946
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
1.03 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839468
Modellcode
XME1204C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren