Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283980
XMMC0604M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=150x425mm

Listenpreis EUR67.59

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283980
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839802
Modellcode
XMMC0604M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren