Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283983

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=200x425mm, grau

Listenpreis EUR57.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283983
Produkt Länge/Tiefe
330 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839833
Modellcode
XMMC0804C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren