Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283984
XMMC0804M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=200x425mm

Listenpreis EUR60.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283984
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839840
Modellcode
XMMC0804M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Produktspezifikation exportieren