Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283985
XMMC0806C

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontabdeckung, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=200x600mm, grau

Listenpreis EUR66.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283985
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839857
Modellcode
XMMC0806C

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren