Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

283986
XMMC0806M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für FAZ, vertikal, HxB=200x600mm

Listenpreis EUR56.95

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
283986
Produkt Länge/Tiefe
440 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082839864
Modellcode
XMMC0806M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren