Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284031
Modellcode: XMN241606MV

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, vertikal, 4p, HxB=400x600mm

Listenpreis EUR101.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284031
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
420 mm
Produktgewicht
3.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082840310
Modellcode
XMN241606MV

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren