Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284057
Modellcode: XMN341206M

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM3, horizontal, 4p, HxB=300x600mm

Listenpreis EUR95.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284057
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082840570
Modellcode
XMN341206M

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren