Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284105
XPBCB1202

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, BxT=1200x200mm

Listenpreis EUR455.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284105
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082841058
Modellcode
XPBCB1202

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 2b

Lieferprogramm

Farbe
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren