Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284107
Modellcode: XPBMB0604

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, CB Geräte/Hauptsammelschienenraum hinten, HxB=600x425mm

Listenpreis EUR68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284107
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
320 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
EAN
4015082841072
Modellcode
XPBMB0604

Delivery program

Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
verzinkt
Material
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Bauform
Bausatz
Rastermaß
12.5 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
8 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
425 mm

Additional information

Geeignet für
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 4b
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren