Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, F, Anschluss-/Hauptsammelschienenraum hinten, W = 425 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284119
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1050 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
4.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
Hersteller kontaktieren
|
| EAN |
4015082841195
|
| Modellcode |
XPFCB04
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 2a
Innere Unterteilung Form 3b Innere Unterteilung Form 4b Innere Unterteilung Form 2b Innere Unterteilung Form 3a Innere Unterteilung Form 4a |
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Edelstahl
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|