Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284183

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zum Anschlussraum, F, geschlossen, IP55, für HxB=2000x400mm, grau

Listenpreis EUR468.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284183
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
410 mm
Produktgewicht
17 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082841836
Modellcode
XSDFCC2004

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren