Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284188
XSDFMLV2004

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür, F, belüftet, L, IP30, HxB=2000x425mm, grau

Listenpreis EUR465.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284188
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
430 mm
Produktgewicht
18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082841881
Modellcode
XSDFMLV2004

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren