Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284204
XSDMD2006

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, klar, IP55, HxB=2000x600mm, grau

Listenpreis EUR698.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284204
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
610 mm
Produktgewicht
26 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082842048
Modellcode
XSDMD2006

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren