Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284235
Modellcode: XSFB0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 600 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR331.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284235
Produkt Länge/Tiefe
615 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
580 mm
Produktgewicht
14.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082842352
Modellcode
XSFB0606

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
EMV-Ausführung
Montageplatte tiefenverstellbar
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren