Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284241

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T= 1000 x 600 mm, grau

Listenpreis EUR390.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284241
Produkt Länge/Tiefe
1020 mm
Produkthöhe
255 mm
Produktbreite
590 mm
Produktgewicht
19.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082842413
Modellcode
XSFB1006

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Anschließbar
Montageplatte tiefenverstellbar
EMV-Ausführung
RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sockel-Versteifungsprofil

Technische daten - mechanisch

Schlagfestigkeit
IK10
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren