Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Grundrahmen, für B x T = 1000 x 800 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284242
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1000 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
800 mm
|
| Produktgewicht |
21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082842420
|
| Modellcode |
XSFB1008
|
| Merkmale |
Montageplatte tiefenverstellbar
Anschließbar EMV-Ausführung |
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel-Versteifungsprofil
|
| Schlagfestigkeit |
IK10
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|