Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284291
XSPBM0608

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte untere/obere Platte, geteilt, IP30, für BxT=600x800mm, grau

Listenpreis EUR140.81

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284291
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
700 mm
Produktgewicht
5.6 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
EAN
4015082842918
Modellcode
XSPBM0608

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren