Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284295
XLST3F104

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte, Einstellbare Flanschplatten, für BxT = 1000 x 400mm, IP30, grau

Listenpreis EUR138.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
284295
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
3.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082842956
Modellcode
XLST3F104

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.