Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284305
XSPTC0606

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Plattenflansche, geschlossen, für BxT = 600 x 600 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR52.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284305
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
Hersteller kontaktieren
RoHS conform
Zertifikat(e)
Hersteller kontaktieren
EAN
4015082843052
Modellcode
XSPTC0606

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren