Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284319
Modellcode: XLST5F64

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 600 x 400mm, IP55, grau

Listenpreis EUR48.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
284319
Produkt Länge/Tiefe
525 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
285 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082843199
Modellcode
XLST5F64

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.