Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284322
XLST5F84

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 800 x 400mm, IP55, grau, 84

Listenpreis EUR61.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
284322
Produkt Länge/Tiefe
700 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082843229
Modellcode
XLST5F84

Zusätzliche Informationen

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.