Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, F3A-Flansche für B x T = 800 x 800 mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284324
|
| Produkt Länge/Tiefe |
730 mm
|
| Produkthöhe |
250 mm
|
| Produktbreite |
700 mm
|
| Produktgewicht |
6.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082843243
|
| Modellcode |
XSPTF0808
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| RAL-Nummer |
7035
|