Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 1000 x 400mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
284325
|
| Produkt Länge/Tiefe |
900 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
3.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082843250
|
| Modellcode |
XLST5F104
|
| Farbe |
Grau
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
400 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Ausstattung: |
Leitungseinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Dachbeplankung
Bodenbeplankung |