Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284328
Modellcode: XLST5F124

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. untere/obere Platte für F3A-Flansche, für BxT = 1200 x 400mm, IP55, grau

Listenpreis EUR75.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
284328
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082843281
Modellcode
XLST5F124

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Bodenbeplankung
Dachbeplankung

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.