Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, F3A-Flansche für BxT=1200x600 mm, IP55, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284329
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1100 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
500 mm
|
| Produktgewicht |
7.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082843298
|
| Modellcode |
XSPTF1206
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
Bodenbeplankung
Dachbeplankung |
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Stahl
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
600 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1200 mm
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|