Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284330
Modellcode: XSPTF1208

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Dachplatte, F3A-Flansche für B x T = 1200 x 800 mm, IP55, grau

Listenpreis EUR210

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284330
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
680 mm
Produktgewicht
7.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082843304
Modellcode
XSPTF1208

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm

Additional information

Ausstattung:
Leitungseinführung
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung
RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren