Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284357
XSWC2008

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Rückwand, geschlossen, IP55, für H x B = 2000 B = 800 mm, grau

Listenpreis EUR306.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284357
Produkt Länge/Tiefe
1915 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
19.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082843571
Modellcode
XSWC2008

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035
Geeignet für
Verwendung für Rückwand

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Rastermaß
12.5 mm
Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
800 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren