Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Lasttrennschalter, 63A, 400 V, 3p, D02
| Produktname |
Eaton xEffect SASY 60i Sammelschienensystem Gerät D02
|
| Katalognummer |
284649
|
| Produkt Länge/Tiefe |
212 mm
|
| Produkthöhe |
98 mm
|
| Produktbreite |
36 mm
|
| Produktgewicht |
0.26 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
|
| EAN |
4015082846497
|
| Modellcode |
D02-S/63/3-RS
|
| Funktionen |
D-Sicherungs-Lasttrennschalter ohne Blinkfunktion
Unterbrechungsfreier Betrieb (Steuerungsmodus) Sammelschienen-Sicherungsmaterial |
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Schiene 30 mm x 5/10 mm
Schiene 20 mm x 5/10 mm Doppel-T-Profil 185-mm-System 60-mm-System Passring |
| Stromstärkewert |
63 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung pro Strombahn mit Sicherungseinsatz bei Ie |
7.5 W
|
| Zulässiger Wärmeverlust von Sicherungseinsätzen - max. |
5,5 W
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
63 A
|
| Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie |
2 W
|
| Bemessungsfrequenz |
40 Hz – 60 Hz
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom geprüft mit Einsätzen |
50 kA
|
| Bedingte Bemessungskurzschlussleistung |
50 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
8 kV
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
63 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
400 V
|
| Betriebsklasse |
AC-23 B
|
| Betriebsspannung |
400 V AC
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Baugröße |
D02
|
| Schutzart |
IP30 in Gehäuse
IP30 |
| Sammelschienenabstand |
60 mm
|
| Gehäusebreite |
212 mm
|
| Rahmen |
E18, D02
|
| Montageart |
Schiene mit 60 mm Abstand
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Einbaubreite |
36 mm je Pol
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtiges Kabel) |
1,5 mm² – 25 mm² an Rahmenklemme
|
| Anschlussklemmen |
Liftklemmen
|
| Gewindeart |
E18
|