Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284701

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Tür zu Schaltanlagenbereich, klar, IP55, HxB=2000x800mm, grau

Listenpreis EUR799.98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284701
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
810 mm
Produktgewicht
34 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082847012
Modellcode
XSDMD2008

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Ausführung als Sichttür
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren