Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284710
Modellcode: XADB04

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Kabelkanalhalterung, W=425mm

Listenpreis EUR27.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284710
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082847104
Modellcode
XADB04

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstige

Technical data - mechanical

Material
Metall

Produktspezifikation exportieren