Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284724
Modellcode: XMN230606MP

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, horizontal, 3p, HxB=150x600mm, P

Listenpreis EUR72.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284724
Produkt Länge/Tiefe
500 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082847241
Modellcode
XMN230606MP

Additional information

RAL-Nummer
0

Delivery program

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren