Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284726
XMN240806MP

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageplatte, +Montageset, für NZM2, horizontal, 4p, HxB=200x600mm, MP

Listenpreis EUR84.07

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
284726
Produkt Länge/Tiefe
520 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082847265
Modellcode
XMN240806MP

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
200 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Produktspezifikation exportieren