Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder, DILM80 bis DILM150
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILM Parallelverbinder
|
| Katalognummer |
284769
|
| Produkt Länge/Tiefe |
102 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
83 mm
|
| Produktgewicht |
0.957 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-03 CE CSA UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
| Kataloghinweise |
AC-1 Strombelastbarkeit des offenen Schützes erhöht sich um den Faktor 2,5.
|
| EAN |
4015082847692
|
| Modellcode |
DILM150-XP1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
400 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
37.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
12.6 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
400 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Verbindungsbrücke
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Schutz |
Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt
|
| Schrauben-Größe |
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
|
| Anschlussquerschnitte |
1 x (35 - 300) mm², mehrdrähtig
2 x (35 - 120) mm², mehrdrähtig 2 x (11 x 21 x 1) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Flachleiter |
| Anzugsdrehmoment |
14 Nm, Schraubanschlussklemme
|