Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder bündig, tastend, Vorsatzlinse weiß, grün, rot, beschriftet, Frontring Schwarz
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 double actuator pushbutton
|
| Katalognummer |
284815
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 CE CSA-C22.2 No. 14-05 DNV GL LR |
| EAN |
4015082848156
|
| Modellcode |
M22S-DDLF-GR-X1/X0
|
| Typ |
Doppeldrucktaste
|
| Farbe des Auslösers |
Grün, Rot
|
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Farbe der Lünette |
Schwarz
|
| Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Design |
Taste flach
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
NEMA 13
IP66 NEMA 12 NEMA 3R NEMA 4X |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP66
NEMA 4X |
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Frontelementtyp |
flach
|
| Linsentyp |
Linsenkopf
|
| Lebensdauer, mechanisch |
200.000 Schaltvorgänge
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|