Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284819
M22S-DDLF-*-*-*

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder bündig, tastend, Vorsatzlinse weiß, wählbar, individuell beschriftbar, Frontring Schwarz

Listenpreis EUR23.68

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
284819
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947-5
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Hinweise zur individuellen Beschriftung → Datenblatt, Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
Modellcode
M22S-DDLF-*-*-*

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstiges
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Farbe der Lünette
Schwarz (Black)
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
bündig
klassisch
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Linsenfarbe
weiß
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 3R
NEMA 4X
IP66
NEMA 12
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Doppeldrucktaste

Produktspezifikation exportieren