Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, NZM4, 1600A, 3p, Ausfahrtechnik, W=425mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
284853
|
| Produkt Länge/Tiefe |
650 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
430 mm
|
| Produktgewicht |
12 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082848538
|
| Modellcode |
XMN4304-1
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
425 mm
|