Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

284923
Z-UEL230

Eaton Schaltschrankzubehör, Einzellicht, 230 AC/DC, rot/grün

Listenpreis EUR37.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
284923
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082849238
Modellcode
Z-UEL230

Produktspezifikationen

Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
2 W
Farbkalotte
Sonstiges
Lampenfassung
Sonstiges
Einbautiefe
60 mm
Lampenleistung
2 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Schutzart
IP40
Spannungsart
AC/DC
Lampentyp
LED
Breite in Anzahl der modularen Abstände
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.