Eaton Schaltschrankzubehör, Einzellicht, 230 V AC/DC, rot/grün
| Produktname |
Eaton Vertriebsteile
|
| Katalognummer |
284925
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.065 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082849252
|
| Modellcode |
Z-DLD/2/230
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
4 W
|
| Farbkalotte |
Sonstiges
|
| Lampenfassung |
Sonstiges
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Lampenleistung |
4 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
230 V
|
| Schutzart |
IP40
|
| Linsenfarbe |
Grün
Rot |
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Lampentyp |
LED
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|