Eaton Schaltschrankzubehör. Einzellicht, 24AC/DC, rot
| Produktname |
Eaton Schaltschrankzubehör
|
| Katalognummer |
284931
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
65.5 mm
|
| Produktbreite |
17.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.065 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082849313
|
| Modellcode |
Z-BEL/R24
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
2 W
|
| Farbkalotte |
Rot
|
| Lampenfassung |
Sonstige
|
| Einbautiefe |
60 mm
|
| Lampenleistung |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
24 V
|
| Schutzart |
IP40
|
| Linsenfarbe |
Rot
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Lampentyp |
LED
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1
|