Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

285225
Modellcode: BFZ-OTT-DR-5/120

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Stahlblechtür weiß für Aufputzmontage, transparent mit Profi Line-Griff für 24MU pro Reihe, 5-reihig

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Tür-Zubehör
Katalognummer
285225
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
875 mm
Produktbreite
550 mm
Produktgewicht
2.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082852252
Modellcode
BFZ-OTT-DR-5/120

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Türen, Stahlblech, klar
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung
Typ
Zusatzausrüstung für BF Flachverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Ausführung als Sichttür
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Weiß
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Ausführung
Teiltür
Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.